Bussklemme - IBS IP CBK 1/24-F - 2759948

Ingen tilgjengelige bilder

Installasjonsbussmodul, forsyningsspenning: 24 V DC, beskyttelsesgrad IP65

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

IBS IP CBK 1/24-F-modulene er bussmoduler i IP65-kompakthus Med dem kan man foreta en potensialskilt tilkobling av inn-/utgangsmoduler med installasjons-remote-bus-grensesnitt.
INTERBUS-installasjons-remote-bus har en lengde på opptil 50 meter. Ved siden av datatransporten overtar den forsyningen av modulelektronikken til alle tilkoblede I/O-moduler og tilkoblede sensorer.
Installasjons-remote-bus avgrener fra INTERBUS-remote-bus på bussmodulen. Hver gren kan kobles ut separat. Forskjellige anleggsdeler kan dermed kjøres uavhengig av hverandre. Samtlige ledninger kobles til via IP65-rundpluggforbindere.
Modulene IBS IP CDI 3/24-F og IBS IP CDO 3/24-F supplerer INTERBUS-IP65-serien med I/O-komponenter i kompakt byggform.
Husene har samme byggform som bussmodulen. De er designet for tilkobling av henholdsvis åtte innganger eller åtte utganger i 3- eller 4-ledertilkoblingsteknikk.
Modulene tas i bruk i installasjons-remote-bus, det vil si at forbindelsen til INTERBUS-remote-bus opprettes ved hjelp av bussmodulen (IBS IP CBK 1/24).
Modulelektronikken og sensorene forsynes via busskabelen. For å forsyne aktuatorene kobles en separat ledning til kompakt-utgangsmodulene. Denne aktuatorforsyningen kan videreføres til neste modul.
De utvidede diagnostikkmulighetene til IP65-I/O-modulene gir en sikker anleggsdrift og rask utbedring av feil.
Alle elektriske forbindelser er pluggbare. Modulene kan derfor skiftes ut uten at huset må åpnes.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2759948
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918064075
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk