Tilkoblingsmodul - IBS S5 DCB/I-T - 2758156

Ingen tilgjengelige bilder

Tilkoblingsmodul for Siemens SIMATIC ® S5-styringer, med potensialskille

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-tilkoblingsmoduler for Siemens SIMATIC S5-styringer
Med tilkoblingsmodulene IBS S5 DCB/I-T kan SIMATIC S5-115U til 155U, 130WB- og 150 S-styringer kobles til INTERBUS.
Tilkoblingsmodulene kobles til via SIMATIC I/O-bussen. I styringen fungerer de som systemegne inn-/utgangskort med variabelt adresseområde.
Man får tilgang til dataene til INTERBUS inn- og utgangskortene direkte via periferien (L PW, T PW, ...), eller indirekte via prosessfremstillingen (U E, S A, ...). Slik kan hele styringens språk- og diagnostikkomfang tas i bruk.
INTERBUS-systemet kan aktiveres automatisk (ved at spenningen kobles inn) eller styrt (parametriserbar). I styrt driftsmodus overføres konfigureringsfiler som bussoppbygging, tilordning av inn- og utganger og diagnostikkegenskaper til tilkoblingsmodulene.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2758156
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918063610
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk