Hus - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Bildet viser variant UEGM 22,5

Elektronikkhus, for montering av et kretskort, komplett utstyrt med tre skrutilkoblinger pr. side, for montering av SMD-komponenter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Ønomisk effektiv serieproduksjon ettersom basiselement og utstyrt kretskort loddes maskinelt
  • Hushalvdeler med tappforbindelse gir rasjonell montering
  • Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
  • Komplekse elektronikkoblinger kan integreres, og da med opptil 24 tilkoblinger fordelt over to nivåer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2757063
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 724 (C_1_2013)
GTIN 4017918139537
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 57,750 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk