I/O-modul - IB ST 24 DI32/2 - 2754927

INTERBUS-ST digital inngangsmodul, 32 innganger, 24 V DC, 2-ledertilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med skrutilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST standard digitale inngangsmoduler
De digitale INTERBUS-inngangsmodulene er konstruert for tilkobling av digitale styresignaler, som leveres av f.eks. trykknapper, endebrytere eller elektroniske nærhetsbrytere.
Standardmodulene har funksjoner som gjør at de dekker de fleste anvendelsesområder.
Alle typiske INTERBUS-ST-håndteringsfordeler som for eksempel flerledertilkoblingsteknikk og pluggbar modulelektronikk er naturligvis tilgjengelige.

Dine fordeler

  • 32 digitale innganger
  • Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2754927
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNI -
GTIN 4017918063405
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 689,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk