I/O-modul - IBS RT 24 DI 16-T - 2753591

INTERBUS-RT-digital inngangsmodul, 16 innganger, 24 V DC, 3-ledertilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad IP20, uten stikkforbindersett

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-RT-moduler med digitale innganger
Disse INTERBUS-RT-inngangsmodulene er designet som en prisgunstig løsning for bruk i maskiner og anlegg med et lavt antall I/O-er. Fordi bussmodulfunksjonen er integrert i modulene, er oppbyggingen meget kompakt.
De digitale inngangsmodulene er å få med 16 eller 32 innganger i spenningsvariantene 24 V DC, 120 V AC og 230 V AC.
Sensorene kobles direkte på modulen i 1-, 2-, 3- eller 4-ledertilkoblingsteknikk, valgfritt via pluggbare COMBICON skru- eller fjærkraftmoduler. De enkelte klemlistene er kodet, slik at man unngår forveksling ved installeringen.
Ved å ta i bruk disse pluggbare modulene og og D-SUB-pluggforbinderne for tilkobling av INTERBUS, får man en stående oppkobling. Ved feil eller omstilling kan modulene skiftes ut med enkle håndgrep.
Kontakten med beskyttelsesjord opprettes direkte når modulene sneppes på monteringsskinnen eller når de monteres på et underlag.
For segmentering av ekstra potensialnivåer finnes det passende segmenteringsadaptere.
Status-LED-er og bussdiagnostikkvisninger viser utstyrstilstanden til enhver tid.
Samtlige moduler kan merkes individuelt på det store merkefeltet. Merkingen foretas på innstikkskort, og da for hånd, med plotter eller skriver. Reservemerkefelt for alle modultyper finnes selvsagt også.
For omsetting av datasignalene fra kobberledninger til optiske fibre, kan INTERBUS-tilkoblingspluggen OPTOSUB-PLUS tas i bruk.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2753591
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918062828
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk