I/O-modul - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S - 2753449

Ingen tilgjengelige bilder

Digital inn-/utgangsmodul, beskyttelsesgrad IP20, består av moduldel med skrutilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Spesialfunksjoner ved IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S
Ved modul IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S er inngangene 1 til 3 tilordnet spesialfunksjoner.
Inngang 1 brukes som frigivelsessignal for spesialfunksjonen. Hvis inngang 1 er "Low", overtar utgangene 1 til 4 signalet fra inngang 2 og utgangene 5 til 8 signalet fra inngang 3. Denne prosedyren foregår uavhengig av bussens styresignaler. Hvis inngang 1 er "High", inntar utgangene den tilstanden som er definert av bussen.
Anvendelseseksempel: Denne modulen brukes i anlegg der utgangssignaler må kunne påvirkes av innganger på stedet (for eksempel ved presser). Ved feil kan her en utgangsgruppe settes eller tilbakestilles, uavhengig av bussen.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2753449
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918153540
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk