Busskobler - IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T - 2752411

Bildet viser variant IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-LK

INTERBUS-ST-I/O-busskobler, åtte digitale innganger, åtte digitale utganger, 500 mA, I/O-er i tillegg tilgjengelig via FLK-plugg, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med skrutilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST-busskoblere med ekstra grensesnitt (periferi)
Ved siden av de egentlige busskoblerfunksjonene er åtte digitale innganger og åtte digitale utganger integrert i INTERBUS-inn-/utgangsbussmodulene. Utover det kan modulene utvides med opptil fire INTERBUS-ST-inn-/utgangsmoduler. Alle busskoblerfunksjoner, som for eksempel dekobling av inn-/utgangsmodulene fra INTERBUS-nettverket, opprettholdes helt ubegrenset.
Busskoblerne er spesielt godt egnet ved anvendelser med liten plass eller der kun få inn-/utgangspunkter skal behandles.
Busskoblerne IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T eller ....-LK gjør det mulig å tilordne innganger eller utganger via skrumodulene i modulblokken eller via en FLK-systempluggforbinder. Elektroniske lastreleer ELR 319 eller VARIOFACE-inn-/utgangsmoduler med 14-polede FLK-pluggforbindere kan slik kobles til på en enkel måte.
Busskoblerne IBS ST 24 BK RB-T... eller IBS ST 24 BK RB-LK ... har en ekstra fjernbusskontakt. Fjernbusskontakten har samme utvidelsesgrenser som fjernbussen. Alt utstyr med fjernbussgrensesnitt kan implementeres her.
Samtlige INTERBUS-busskoblere muliggjør separat utkobling av de ekstra bussgrensesnittene. De overtar derfor på en pålitelig måte oppgavene til to busskoblere i INTERBUS-systemet og håndteres også tilsvarende i adresselistene og i prosjekteringssoftwaren (CMD).
Viktig: Når bussene som avgrener fra busskoblerne skal bygges opp, må man forsikre seg om at INTERBUS-tilkoblingsmodulene støtter topologien.

Dine fordeler

  • Kobbertilkobling eller fiberoptisk tilkobling
  • Ekstra remote-/lokalbussmuligheter
  • Estra innganger/utganger implementert
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2752411
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4017918105105
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 690,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk