Tilkoblingsmodul - IBS S5 DSC/I-T - 2752000

Tilkoblingsmodul for Siemens SIMATIC ® S5-styringer, med potensialskille

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-tilkoblingsmoduler for Siemens SIMATIC S5-styringer
Via tilkoblingsmodul IBS S5 DSC/I-T kan man koble styringene SIMATIC S5-115U til 155U med INTERBUS.
Koblingsmodulen kobles til styringen via SIMATIC I/O-bussen. Den fungerer som et systemeget inn-/utgangskort med variabelt adresseområde. Man får dermed direkte tilgang til INTERBUS-inn- og utgangskortenes data via periferien ( L PW, T PW,..) eller indirekte via prosessfremstillingen (U E, S A, ...).
INTERBUS-systemet aktiveres automatisk ved innkoblingen eller via selve applikasjonen. En anleggsspesifikk parametrisering av INTERBUS-systemet og tilkoblingsmodulen lagres i den forbindelse i et pluggbart parametriseringsminne sentralt på tilkoblingsmodulen.
INTERBUS-programmet IBS CMD SWT for operativsystemgrensesnittet Windows brukes til å opprette parameterdataene. IBS CMD SWT er en programvare på tvers av systemer og overtar, ved siden av parametrisering, konfigurering og anleggsdokumentering, også diagnostikken av de enkelte deltakerne og hele INTERBUS-systemet. Utover dette kan periferitilstanden til de tilkoblede INTERBUS-deltakerne visualiseres under drift.
Denne ytelsessterke tilkoblingsmodulen suppleres av følgende funksjoner:
- Forbehandling av prosessdata (i henhold til IEC 1131)
- Synkron driftsmodus
- Parametrisering av alternative og skiftende bussdeler
- Parametrisering via CMD
- Oppstart i "Plug & Play"-teknikk
For å vise den omfattende INTERBUS-systemdiagnostikken har tilkoblingsmodulen IBS S5 DSC et brukerrettet LC-display der drifts- og feiltilstander vises i klartekst. Den direkte visningen av meldingene gjør oppstarten raskere og stillstandstider kortere, og anleggets tilgjengelighet øker.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2752000
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918120269
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk