I/O-modul - IB ST 24 BDO 32/2 - 2750824

INTERBUS-ST digital utgangsmodul, 32 utganger, 24 V DC, 500 mA, 2-ledertilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med skrutilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST standard digitale utgangsmoduler
De digitale INTERBUS utgangsmodulene er konstruert for tilkobling av digitale aktuatorer, som for eksempel elektromekaniske ventiler, releer og lysmeldere.
Ved siden av standardmodulene IB ST 24 BDO ... kompletteres programmet med moduler med utvidede funksjoner.
Standardmodulene har funksjoner som gjør at de dekker de fleste anvendelsesområder. Utover dette har enkelte moduler ekstra elektroniske funksjoner, for eksempel
- plassering av utgangskanalene i opptil fire potensialadskilte grupper
- separat elektronisk kortslutningsbeskyttelse for hver utgangskanal
- høyere utgangsstrøm som kreves ved enkelte anvendelser
Begge produktserier har alle håndteringsfordeler som er typiske for INTERBUS-ST, som for eksempel flerledertilkoblingsteknikk og pluggbar modulelektronikk.

Dine fordeler

  • 32 digitale utganger
  • Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
  • Tilkobling av aktuatorene i tolederteknikk
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2750824
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
Katalogside Side 249 (C_8_2013)
GTIN 4017918108441
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 704,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk