Busskobler - IBS ST ZF 24 BK-T - 2750743

Bildet viser variant IBS ST 24 BK-LK

INTERBUS-ST-busskobler, 24 V DC, 9-polet, D-SUB-plugg, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med fjærkrafttilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST standard busskoblere
INTERBUS-busskobleren forbinder inn-/utgangsmodulene i en ST-stasjon med INTERBUS-nettverket.
Busskoblerne har ulike busstilkoblinger, avhengig av overføringsmediet som brukes. For kobberledere finnes det D-SUB- og MINI-COMBICON-pluggforbindere. De fiberoptiske variantene er utstyrt med F-SMA-plugger.
Busskoblerne er å få i to ulike ytelsesklasser. Maksimalt fire eller åtte inn-/utgangsmoduler kan brukes på en busskobler.
Innenfor en modulær INTERBUS-ST-stasjon overtar busskobleren følgende funksjoner:
- Oppfriskning av INTERBUS-fjernbussignaler
- Potensialskille av fjernbussegmentene
- Dekobling av videreførende fjernbuss eller tilkoblede inn-/utgangsmoduler fra INTERBUS-nettverket pr. softwarekommando
- Forsyning av tilkoblede inn/utgangsmoduler med en potensialskilt forsyningsspenning via en integrert nettdel

Dine fordeler

  • Opptil åtte I/O-moduler kan kobles til
  • Kobbertilkobling eller fiberoptisk tilkobling
  • Fjærkrafttilkobling i innstikksteknikk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2750743
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DNI311 -
GTIN 4017918108403
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 470,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk