I/O-modul - IB ST ZF 24 DIO 8/8/3-2A - 2750662

Bildet viser variant IB ST 24 DIO 8/8/3-2A

INTERBUS-ST digital inn-/utgangsmodul, åtte innganger, 24 V DC, åtte utganger, 24 V DC, 2 A, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med fjærkrafttilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

De digitale INTERBUS-inn-/utgangsmodulene har tilkoblingsmuligheter for åtte sensorer og åtte aktuatorer i 3-lederteknikk.
Modulelektronikken er pluggbar. Ved feil forblir den passive basismodulblokken på skinnen, og den aktive elektronikken skiftes ut med få håndgrep.
Modulene er beskyttet mot forveksling av poler og utgangene er sikret mot kortslutning ved hjelp av sikringer. Sikringenes status overvåkes, og styringen mottar informasjon om eventuelle feil.
Kontakten med beskyttelsesjord opprettes direkte når modulene sneppes på monteringsskinnen.
Inn-/utgangs-status-LED og bussdiagnostikkvisninger på oversiden av modulelektronikken gir til enhver tid informasjon om modulens status.
Samtlige moduler kan merkes individuelt på det store, uttrekkbare merkefeltet. Merkingen foretas på innstikkskort, og da for hånd, med plotter eller skriver. I tillegg kan klempunktene merkes individuelt med zackremse.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2750662
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918126919
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk