I/O-modul - IB ST ZF 24 DO32/2 - 2750633

Bildet viser variant IB ST 24 BDO 32/2

INTERBUS-ST digital utgangsmodul, 32 utganger, 24 V DC, 500 mA, 2-ledertilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med fjærkrafttilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST digitale utgangsmoduler
De digitale INTERBUS utgangsmodulene er konstruert for tilkobling av digitale aktuatorer, som for eksempel elektromekaniske ventiler, releer eller lysmeldere.
Ved siden av standardmodulene IB ST 24 BDO ... kompletteres programmet med moduler med utvidede funksjoner.
Standardmodulene har funksjoner som gjør at de dekker de fleste anvendelsesområder. Utover dette har enkelte moduler ekstra elektroniske funksjoner, for eksempel
- plassering av utgangskanalene i opptil fire potensialadskilte grupper
- separat elektronisk kortslutningsbeskyttelse for hver utgangskanal
- høyere utgangsstrøm som kreves ved enkelte anvendelser
Begge produktserier har alle håndteringsfordeler som er typiske for INTERBUS-ST, som for eksempel flerledertilkoblingsteknikk og pluggbar modulelektronikk.

Dine fordeler

  • 32 digitale utganger
  • Tilkobling av aktuatorene i tolederteknikk
  • Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
  • Klemmens totale strøm: 8 A
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Fjærkrafttilkobling i innstikksteknikk med løsemulighet

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2750633
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918140083
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk