I/O-modul - IB ST 24 AI 4/SF4 - 2750565

Bildet viser variant IB ST 24 AI 4/SF

INTERBUS-ST analog inngangsmodul, fire innganger, 4-20 mA, 0-10 V, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med skrutilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST analoge inngangsmoduler
Det store produktspektret med INTERBUS analoge inngangsmoduler gir et optimalt produktmangfold for de mest forskjellige brukstilfeller.
Alle vanlige, analoge standardsensorer med spennings-, strøm- eller temperatursignaler kan registreres. De analoge INTERBUS inngangsmodulene utmerker seg spesielt med følgende egenskaper:
- stor grad av målenøyaktighet
- meget rask måleverdiregistrering
- svært god støy- og liketaktsdemping
- konstant spenningskilde for tilkobling av passive sensorer
.
På grunn av mange tiltak får man i tillegg høy funksjonssikkerhet også ved ekstreme, industrielle miljøpåvirkninger. Ved siden av integrerte sikkerhetsanordninger omfatter de funksjoner som
- Watchdog-overvåking av prosessoren
- overvåking av forsyningsspenningen og
spesielt også omfattende EMC-tiltak, som for eksempel et nytt avskjermingskonsept.
Slik får man en egen skjermtilkoblingsmulighet for hver inngang, uten at eksterne koblinger er nødvendige. Forbindelsen med beskyttelsesjord opprettes automatisk når modulen sneppes på monteringsskinnen.

Dine fordeler

  • Temperaturregistreringsmoduler
  • Standardsignaltyper (spenning og strøm)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2750565
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 250 (C-8-2013)
GTIN 4017918105020
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk