Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 3 - MT-2PE/S- 60AC - 2748085

Bildet viser variant MT 2-PE/S-230 AC

Monteringsskinnemodul med overspenningsutstyrsbeskyttelse for strømforsyninger, optisk effekt- og defektindikator, montering på NS 35/7,5, nominell spenning: 60 V AC, husbredde: 50 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2748085
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918062330
Tolltariffnummer 85363010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk