Repeater - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429

El.nr.: 4514035

Repeater, for potensialskille og økt rekkevidde i totrådede RS-485-bussystemer, 3-veis skille, kan monteres på skinner

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Overføringshastigheter opptil 1,5 Mbit/s
  • Plassoptimalisert utstyr med kun 22,5 mm bredde
  • Treveisskille i høy kvalitet mellom alle grensesnitt
  • Integrerte, tilkoblingsbare endemotstander
  • Alle tilkoblinger kan plugges med COMBICON-skrumodul
  • Skipsbyggingsgodkjennelse i henhold til DNV
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2744429
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNC -
Katalogside Side 166 (C_5_2017)
GTIN 4017918171797
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 188,800 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk