Desentral I/O-modul - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Digital inn-/utgangsenhet, beskyttelsesgrad IP 20, fire digitale innganger, 24 V DC, tre digitale utganger, 24 V DC, inklusive COMBICON-plugg

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • 12,5 mm byggbredde
  • Optimalisert for skinnemontering
  • COMBICON-tilkoblingsteknikk for inn-/utgangene
  • COMBICON-tilkoblingsteknikk for AS-Interface
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2741668
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 229 (C-6-2017)
GTIN 4017918915261
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 150,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland ID (Indonesia)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk