Strømforsyning - ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD - 2741260

AS-i-strømforsyning primærtaktet, inngangsspenning 100 - 240 V AC eller 130 - 370 V DC, nominell utgangsspenning 30 V DC 3%, nominell utgangsstrøm 4,8 A med integrert filter for harmoniske bølger og automatisk registrering av jordtilkobling.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Strømforsyning for AS-Interface-systemer
For å forsyne AS-Interface-systemer bruker man spesielle strømforsyninger med et utgangsspenningsområde på 29,5 V - 31,6 V DC. Dessuten trenger AS-i-systemet datadekoblingsnettverk i strømforsyningen, slik at man kan overføre kommunikasjonssignaler på energiledningen. Strømforsyningen ASI PS 100-240 AC/4.8 EFD kan forsyne et AS-i-system med opptil 4,8 A.
Sikkerhet med automatisk registrering av jordtilkobling
Hvis man har to jordtilkoblinger i et AS-i-system, kan det føre til at maskiner starter utilsiktet eller at de ikke lenger kan stanses. Strømforsyningen har en integrert overvåkingsfunksjon for jordtilkoblingen. Jordtilkobling signaliseres via lysdiode og via en meldeutgang.
Over hele verden
Strømforsyningens store forsyningsområde kan brukes på alle vanlige AC- og DC-nett, uten at man trenger å foreta innstillinger. Dermed kan enhetene brukes over hele verden.
Integrert filter for harmoniske bølger
EN 61000-3-2 ble gyldig fra og med 1.1.2001. Alle primærtaktede strømforsyninger som er direkte tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet, må nå være utstyrt med et filter for harmoniske bølger.
For dette formålet er strømforsyningen utstyrt med et aktivt PFC-filter (Power Factor Correction). Ved siden av selve filterfunksjonen gir denne koblingen en nettsviktbuffer på over 40 ms.
Lakkert kretskort
Strømforsyningen kan også brukes i fuktige omgivelser. Det lakkerte kretskortet gjør det motstandsdyktig mot høy luftfuktighet og dugg inne i enheten.

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2741260
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 208 (AX-2004)
GTIN 4017918190408
Tolltariffnummer 85044030
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk