AS-i-gateway - ASI MA PB XL - 2741231

AS-i gateway for PROFIBUS-DP, 31 single-slaver, beskyttelsesgrad IP20

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med denne AS-Interface-gatewayen kan et AS-i 2.0-system kobles til PROFIBUS. Den er en PROFIBUS-DP-deltaker i beskyttelsesgrad IP20. Dataoverføringshastigheter opptil 12 Mbaud støttes og stilles inn automatisk.
AS-i-systemet konfigureres direkte på enheten med tastene eller ved parametrisering via software. For å vise status og for å foreta feildiagnostikk, har gatewayen et 2-sifret 7-segmentdisplay.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2741231
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918190033
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk