Desentral I/O-modul - ASI IO PL DIO 4/2/2 - 2741066

AS-i digital inn-/utgangsmodul, single-slave, to digitale innganger, 24 V DC, 3-ledertilkoblingsteknikk, to digitale utganger, 24 V DC, 2 A, 2-ledertilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad IP67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med de digitale AS-Interface P-Line inn-/utgangsmodulene i husbeskyttelsesgrad IP67 kan man koble digitale sensorer eller aktuatorer til AS-i via fjærkraftmoduler og Pg-nipler.
Modulene kobles til AS-i ved hjelp av flatkabel i gjennomtrengingsteknikk eller med runde kabler via de standardiserte underdelene EMS/EEMS. I denne forbindelse kreves separate montasjeplater.
AS-i IO-kode 3
AS-i ID-kode F
Digitale innganger: 2
Digitale utganger: 2
Driftsstrøm fra AS-i: 60 mA
Sensorstrøm opptil 180 mA totalt
Aktuatorstrøm opptil 2 A pr. utgang

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2741066
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918189884
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk