Desentral I/O-modul - ASI IO FL DO 4/4 - 2741040

AS-i-digital inn-/utgangsmodul, 4 digitale utganger, 24 V DC, 2 A, 2-, 3-ledertilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad IP67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med de digitale AS-Interface F-Line inn-/utgangsmodulene i husbeskyttelsesgrad IP67 kan man koble digitale sensorer eller aktuatorer til AS-i via M12-plugger.
Modulene kobles til AS-i ved hjelp av flat kabel i gjennomtrengingsteknikk. I denne sammenheng kreves en separat monteringsplate, 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4.
AS-i IO-kode 8
AS-i ID-kode F
Digitale innganger: 0
Digitale utganger: 4
Driftsstrøm fra AS-i: 35 mA
Aktuatorstrøm opptil 2 A pr. utgang
Aktuatorstrøm opptil 4 A totalt

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2741040
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 303 (AX-2005)
GTIN 4017918189860
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk