Software-driver - CD IBS PCI SC RTX - 2737423

Driver og dokumentasjons-CD inkl. driver som RTDLL, koblingsdriver for parallell Windows-tilgang og HLI-grensesnitt som RTDLL, inkl. online-dokumentasjon (som utviklingslisens)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Det være seg innen maskinkonstruksjon eller anleggsbygging – PC-en erobrer styringsområdet i stadig større grad. I denne sammenheng er anvendelsens sikkerhet samt entydigheten av dataaksessen viktige krav som stilles til PC-en. Ved hjelp av sanntidsutvidelsen Venturcom RTX kan man nå også implementere reguleringstekniske anvendelser eller styringen av bevegelser på en PC, noe som medfører økte krav til tilgangens entydighet og systemets stabilitet. Sanntidssystemet Venturcom er i denne sammenheng den ledende prosessen på slike datamaskiner – operativsystemet Windows kjører parallelt. De støttede PCI-modulene integrerer INTERBUS med de utvidede hoveddataene (8192 datapunkter) og den pålitelige G4 diagnosen i omgivelsene. 30 kByte NVRAM for remanente data og direkte innganger for taster/visninger utvider PC-en til en regulær styring. For dette kan man ved hjelp av C-compilers (f.eks. Visual Studio V6.0 Visual C/C++) programmere en applikasjon som overtar styringen av programmet. Operativsystemet Windows tar seg av kommunikasjonen med omverden (styresystem, MES, databaser) samt visualiseringen.
Softwaren består av driveren, en enkel brukerinterface (HLI) og en koblingsdriver for kommunikasjon mellom Windows-verden og Venturcom-omgivelsene. Det dreier seg om en ubegrenset utviklingslisens.
Den nødvendige brukslisensen for sannhetsutvidelsen kan man abonnere på hos produsenten, Venturcom (www.vci.com).
I tillegg leverer tredjetilbydere drivere for andre operativsystemer (Linux, QNX osv.) hhv. IEC 61131-baserte styringssystemer (Klöpper & Wiege, 3S osv.).

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2737423
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918974329
Tolltariffnummer 49111010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk