Busskobler - FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX - 2736916

Ethernet-busskobleren åpner en lokalbuss for opptil 16 deltakere. Flere funksjoner: 10 Mbit/s og 100 Mbit/s, autonegotiation, autocrossover, åtte digitale innganger, kanalnøyaktig diagnostikk, kortslutnings- og overlastbeskyttelse, M12-hurtigkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Fieldline modulær busskobler FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX med åtte digitale innganger kobler en Fieldline modulær lokalbusstasjon til et Ethernet-nettverk. I tillegg registrerer den digitale signaler. Busskobleren har to Ethernet-tilkoblinger i form av D-kodede M12-bøssinger. Med den integrerte, administrerbare 3-ports-switchen kan ytterligere Ethernet-enheter kobles til, slik at man får en linjestruktur. Overføringshastighetene er 10 Mbit/s og 100 Mbit/s og velges automatisk av utstyret selv (autonegotiation). Grensesnittene kan skifte mottaker- og sendeledningene automatisk (autocrossover). Følgende nettverksprotokoll støttes av busskobler FLM BK ETH M12 DI8 M12:
– Modbus/TCP
– Modbus/UDP
– DDI (Device Driver Interface)
Som underlagret buss stiller Ethernet-busskobleren en ytelsessterk lokalbuss til disposisjon. Lokalbussen har en total lengde på 20 m. Opptil 16 I/O-apparater kan tilkobles. Den omkoblingsbare overføringshastigheten på 500 Kbit til 2 Mbaud gir en fleksibel tilpasning til applikasjonen og sparer kostnader ved lagring. Lokalbussen kobles til via fempolede, B-kodede M12-fordelingsplugger. De fire sensorpluggplassene, som er dobbelt terminert, kan tilordnes med sensorer i 2-, 3- eller 4-lederteknikk via 5-polede, A-kodede M12-fordelingsplugger.
Sensorforsyningen er beskyttet mot kortslutning og overbelastning og sikrer dermed høy anleggstilgjengelighet. Diagnostikk- og statusindikatorene for spenningsforsyning, nettverks- og lokalbussdrift reduserer med sine tilpassede overvåkingsfunksjoner bussens stillstandstider og fungerer som støtte ved servicearbeid.
For tilkoblingen står den sterke SPEEDCON-teknologien til disposisjon. Med den reduseres tilkoblingstiden med opptil 90 %. De klassiske M12-tilkoblingene er selvsagt helt kompatible for videre bruk.

Dine fordeler

  • Modbus/TCP
  • Åtte innganger 24 V DC
  • M12-tilkoblingsteknikk med SPEEDCON-hurtigkobling
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2736916
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4046356094283
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 280,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk