Desentral I/O-modul - FLM DIO 8/8 M12 - 2736848

Lokalbussmodulen har digitale inn- og utganger. Funksjoner: Åtte digitale innganger, 3 ms filtertid, åtte digitale utganger med hhv. 500 mA, 500 KBd / 2 MBd omkoblingsbar, kanalnøyaktig diagnostikk, kortslutnings- og overlastbeskyttelse, M12-hurtigkoblingsteknikk.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fleksibel tilføring av spenningsforsyningen
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • SPEEDCON-hurtigkobling
  • Gjennomgående tilkobling via M12-pluggforbinder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2736848
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4046356135603
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 330,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk