Desentral I/O-modul - FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - 2736738

Lokalbussmodulen har digitale inn- og utganger. Funksjoner: 16 digitale innganger, 3 ms filtertid, 16 digitale utganger med hhv. 500 mA, 500 KBd / 2 MBd omkoblingsbar, diagnostikkstrategi, kortslutnings-/overlastbeskyttelse, M12-hurtigkoblingsteknikk, 8-polet

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fleksibel tilføring av spenningsforsyningen
  • SPEEDCON-hurtigkobling
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Gjennomgående tilkobling via M12-pluggforbinder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2736738
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNI -
GTIN 4046356042642
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 400,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk