Strømforsyning - ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699

Strømforsyning for AS-Interface, 4,8 A, integrert overvåkingsenhet for jordforbindelse, beskyttelsesgrad IP20

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Strømforsyning til AS-Interface-systemer. For å forsyne AS-Interface-systemer brukes spesielle moduler med et utgangsspenningsområde på 29,5 V - 31,6 V DC. I tillegg krever AS-i-systemet et datadekoblingsnettverk i strømforsyningsenheten for å kunne overføre kommunikasjonssignaler på energiledningen. ASI QUINT 100-240/2.4 EFD forsyner AS-i-systemer med opptil 2,4 A.
Sikkerhet takket være automatisk registrering av jordfeil: Hvis det oppstår to tilfeller av jordfeil i et AS-i-system, kan det føre til at maskinene starter utilsiktet eller ikke lenger lar seg stanse. ASI QUINT har en integrert overvåkingsfunksjon for jordfeil. Slike feil signaliseres via en lysdiode og en signalutgang.

Dine fordeler

  • De integrerte filtrene sørger for at oppmodulert datastrøm ikke blir påvirket
  • Den integrerte jordforbindelsesovervåkingen signaliserer kortslutninger på sekundærsiden
  • Stort forsyningsområde for drift på alle vanlige AC- og DC-nett
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2736699
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDI6 -
Katalogside Side 232 (C_6_2017)
GTIN 4017918959685
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 900,000 g
Tolltariffnummer 85044030
Opprinnelsesland TH (Thailand)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk