Desentral I/O-modul - FLM AI 4 SF M12 - 2736453

Lokalbussmodulen har fire analoge innganger. Funksjoner: Tre strøm- og fire spenningsmåleområder, 500 KBd / 2 MBd omkoblingsbar, PCP- eller prosessdatakommunikasjon, kanalnøyaktig diagnostikk, kortslutnings-/overlastbeskyttelse, M12-hurtigkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fleksibel tilføring av spenningsforsyningen
  • SPEEDCON-hurtigkobling
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Gjennomgående tilkobling via M12-pluggforbinder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2736453
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNI -
Katalogside Side 214 (C_6_2017)
GTIN 4017918974244
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 280,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk