Desentral I/O-modul - FLS IB M12 DIO 8/8 M12 - 2736385

Stand alone-modulen for INTERBUS har åtte digitale innganger og åtte digitale utganger, hver kan belastes med 500 mA. M12-tilkoblingen utføres i hurtigkoblingsteknikk. 24 V DC-forsyningen er beskyttet mot kortslutning og overlast.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen brukes til å registere og sende ut digitale signaler.

Dine fordeler

  • Fleksibel tilføring av spenningsforsyningen
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
  • SPEEDCON-hurtigkobling
  • Gjennomgående tilkobling via M12-pluggforbinder
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2736385
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NCNI -
Katalogside Side 236 (C_6_2017)
GTIN 4017918943257
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 340,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk