Busskobler - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

INTERBUS-busskobleren åpner en lokalbuss for opptil 16 deltakere. Flere funksjoner: Enkel Plug&Play-installasjon, åtte digitale innganger, kanalnøyaktig diagnostikk, kortslutnings- og overlastbeskyttelse, M12-hurtigkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Fieldline modulær busskobler for INTERBUS med åtte digitale innganger

Dine fordeler

  • INTERBUS
  • Åtte innganger 24 V DC
  • M12-tilkoblingsteknikk med SPEEDCON-hurtigkobling
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2736301
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4017918951061
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 280,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk