Desentral I/O-modul - FLS PB M12 DI 8 M12 - 2736123

Stand alone-modulen for PROFIBUS har åtte digitale innganger. M12-tilkoblingen utføres i hurtigkoblingsteknikk. 24 V DC-forsyningen er beskyttet mot kortslutning og overlast. Modulens nominelle strøm er 600 mA.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulen brukes til å registrere digitale signaler.

Dine fordeler

  • Fleksibel tilføring av spenningsforsyningen
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • SPEEDCON-hurtigkobling
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
  • Gjennomgående tilkobling via M12-pluggforbinder
  • Direkte tilgjengelig adressekodebryter
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2736123
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNI -
GTIN 4017918899585
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 290,740 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk