Desentral I/O-modul - FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736042

Stand alone-modulen for DeviceNet™ har fire digitale innganger og fire digitale utganger, hver kan belastes med 2 A. M12-tilkoblingen utføres i hurtigkoblingsteknikk. 24 V DC-forsyningen er beskyttet mot kortslutning og overlast.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fleksibel tilføring av spenningsforsyningen
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • SPEEDCON-hurtigkobling
  • Gjennomgående tilkobling via M12-pluggforbinder
  • Direkte tilgjengelig adressekodebryter
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2736042
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 270 (C-8-2015)
GTIN 4017918899608
Tolltariffnummer 85176200
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk