Motorkobler - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK2MBD - 2734497

Elektromekanisk vendelast-motorkobler for INTERBUS, fiberoptisk teknikk med 2 Mbaud, innganger (24 V DC), integrert motorvernrele (220 V AC til 480 V AC, maks. 8 A), sensortilkobling via 5-polede M12-bøssinger, robust metallhus, beskyttelsesgrad IP67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Robust metallhus
  • Nødbetjening på utstyret eller via eksterne betjeningselementer
  • Mange diagnostikkfunksjoner inkl. overvåking av motorstrøm
  • Ruggedline-pluggforbinder for INTERBUS med optiske fibre og forsyningsspenning
  • COMBICON-pluggforbinder for motorutgang
  • M12-pluggforbinder for digitale innganger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2734497
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NCNI -
Katalogside Side 331 (C_8_2013)
GTIN 4017918974190
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3 800,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk