Desentral I/O-modul - IBS RL 24 DIO 8/8/8 RS-LK - 2734044

Digital inn-/utgangsmodul for INTERBUS, fiberoptisk teknikk med 500 kbaud, åtte innganger (24 V DC), åtte releutganger (12 V AC til 250 V AC, maks. 2 A), sensortilkobling via 5-polede M12-bøssinger, robust metallhus, beskyttelsesgrad IP67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS Ruggedline-modulene står klare til bruk ved de mest røffe omgivelsesbetingelser og der det stilles høye krav til systemdiagnostikken. For å få best mulig tilgjengelighet, er modulene utstyrt med hus i presstøpt sink (IP67). De kan dermed også monteres for eksempel rett i nærheten av sveisetenger.
Hver Ruggedline-modul består av en monteringsplate og en elektronikkmodul. Elektronikkmodulen sneppes på monteringsplaten og festes ved behov med to skruer.
Takket være den utvidede diagnostikken, kan man lokalisere periferifeil på en helt entydig måte. Slik meldes for eksempel kortslutninger i sensorforsyningen i grupper på henholdsvis fire innganger. Ved kortslutning på en utgang vises til og med respektive utgang direkte. Informasjonen gjøres tilgjengelig for styringen samtidig som den også vises på modulen.
Ved modulene med kontakt for optiske fibre går evnen til å diagnostisere enda lenger. Ved å ta i bruk den nyeste teknikken for optiske fibre registreres kvaliteten på overføringsstrekningen, og reguleres deretter optimalt. Denne informasjonen er også tilgjengelig både for styringen og på modulen. Disse ekstra egenskapene gjør det mulig å registrere en gradvis reduksjon av overføringsstrekningens kvalitet før feil oppstår og overføringen blir avbrutt.
Ved Ruggedline-modulen kan bussmediet velges. Ved siden av varianter med fiberoptisk ledertilkobling (polymerfiber), finnes det også moduler for applikasjoner med tvunnede ledningspar. Ved å ta i bruk passende stikkadaptere er det til enhver tid mulig å skifte bussmediet fra FO-installering til et kobbermedium.
Bussen kobles til via IP67-stikkforbindere. Den fører både bussignalet og forsyningen til modulene. For å oppnå en enkel konfigurering kobles forsyningskabelen via QUICKON-hurtigkoblingsteknikk og den fiberoptiske lederen til stikkeren ved hjelp av et enkelt kutte- og monteringsverktøy, uten ekstra polering.
FO-busskabelen, for eksempel broen mellom to moduler, som konfeksjoneres av brukeren selv, må være minst en meter lang. Ved kortere kabelbroer skal kun kabelbroer fra Phoenix Contact benyttes.

Dine fordeler

  • Robust metallhus
  • Mange diagnostikkfunksjoner
  • M12-pluggforbinder for digitale innganger
  • COMBICON-pluggforbinder for releutganger
  • Ruggedline-pluggforbinder for INTERBUS med optiske fibre og forsyningsspenning
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2734044
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 288 (AX-2011)
GTIN 4046356041959
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk