Motorkobler - IBS IP 400 ME-ELR 2-3A DI4 - 2732907

Bildet viser variant IBS IP 400 ME-ELR R-3A

Elektronisk motorbryter, modulelektronikk uten husunderdel, 2-kanals direktebryter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med motorbrytermodulene kan standard vekselstrømsmotorer kobles via INTERBUS. De finnes i to husvarianter.
Standardhuset i beskyttelsesgrad IP54 er spesielt godt egnet for bruk direkte på maskiner og anlegg innen transportteknikk, mens spesialstålvarianten i beskyttelsesgrad IP67 er konstruert for montering i anlegg innenfor næringsmiddelindustrien.
INTERBUS-motorbryterne finnes i forskjellige utførelser og dekker dermed de viktigste bruksområdene.
Med de 1- og 2-kanals motorbryterne kan direkte drivmekanismer styres, og for anvendelser med forskjellige dreieretninger finnes det vendelastvarianter.
Hvis ulike hastigheter kreves, har turtallsregulatorene passende styring.

Ytterligere kjennetegn:
- enkel montering og pluggbar tilkoblingsteknikk
- utskiftbar modulelektronikk
- effektorganisering:
Motorbryter 400 V AC / 20 A
Turtallsregulator 500 V AC / 20 A
- mange status- og diagnostikkvisninger på modulen
- oppstart mulig uten buss med manuell betjening (ved VFD i tillegg via RS-232)
- initiatorinnganger for tilkobling av sensorer
- hus i spesialstål med høy bestandighet mot rengjøringsmidler
- anleggsorienterte stålhus med pluggbare kabelgjennomføringer for prefabrikkerte kabler

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2732907
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 426 (AX-2009)
GTIN 4017918173586
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk