Desentral I/O-modul - IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK-2MBD - 2732486

Bildet viser variant IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK

Digital inn-/utgangsmodul for INTERBUS, fiberoptisk teknikk med 2 Mbaud, fire innganger (24 V DC), to utganger (24 V DC, 0,5 A), sensor-/aktuatortilkobling via 5-polede M12-bøssinger, robust metallhus, beskyttelsesgrad IP67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Robust metallhus
  • Mange diagnostikkfunksjoner
  • M12-pluggforbinder for periferi
  • Ruggedline-pluggforbindere for INTERBUS, etter ønske med optiske fibre eller tvunnet ledningspar og forsyningsspenning
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2732486
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDNI -
GTIN 4017918187118
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 650,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk