I/O-modul - IB L2 BOX AO 1/2/U M12 - 2731940

Bildet viser variant IB L2 BOX AO 1/2/I M12

Analog utgangsmodul, 1 analog utgang, -10 - +10 V, 2-ledertilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad IP65/67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

De analoge utgangsmodulene i husbeskyttelsesgrad IP67 gjør det mulig å koble analoge aktuatorer til INTERBUS via M12-stikkforbindere.
Disse analoge modulene har en kanal som gir ut enten strøm (0-20 mA, 4-20 mA) eller spenning (10 V) i et 12 bit-delingsmål.
Samtlige analoge aktuatorer kontakterer med vanlige M12-stikkforbindere, INTERBUS-loop 2 med QUICKON-hurtigkoblingsteknikken.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2731940
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 245 (AX-2004)
GTIN 4017918171384
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk