FO-omformer - IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC-2MBD - 2731458

INTERBUS fiberoptisk omformer for omforming av remote OUT-grensesnittet på fiberoptiske kabler, regulering av den optiske sendeeffekten, overføringshastighet 2 MBaud, fiberoptisk utgang på høyre side

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Modulene IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC (-500KBD og -2MBD) omsetter INTERBUS-remote-grensesnittet til polymerfiber.
Med denne omformeren kan du utstyre en INTERBUS-tilkoblingsmodul med et fiberoptisk grensesnitt. I motsetning til andre omformere er dette grensesnittet i stand til å regulere den optiske sendeeffekten og dermed diagnostisere bussystemet på en bedre måte (optisk strekningsdiagnostikk).
Omformeren er en bussdeltaker og dermed utstyrt med en INTERBUS-protokoll-chip (OPC).

Dine fordeler

  • INTERBUS fiberoptisk omformer
  • Overføringshastighet på to Mbaud

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2731458
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31NDR -
GTIN 4017918411923
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 47,740 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk