Tilkoblingsmodul - IBS PCI SC/RI/I-T - 2730637

Tilkoblingsmodul med kobbertilkobling

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-systemkobler for PC-er med PCI-buss
Systemkoblerne integrerer master- og slavefunksjoner på en tilkoblingsmodul på en plass- og kostnadsbesparende måte.
Bruksområder er overalt der PC-er overtar styrefunksjoner i et underlagret INTERBUS-system og samtidig krever en tilbakekoblingsfri tilknytning til et overlagret INTERBUS-system.
Eksempel på et typisk anvendelsesområde er en intern styring av en robot med en PC samtidig som det hele skal kobles til anleggsnettverket.
Softwaregrensesnittene til brukerprogrammet er kompatible med INTERBUS generasjon 4 PC-tilkoblingsmodulene, som IBS PCI SC/I-T. På samme måte som ved alle generasjon 4-kort, støttes konfigurering, parametrisering og diagnostikk av INTERBUS-software CMD.
For å oppnå avbruddsfri drift av det overlagrede INTERBUS-systemet, muliggjør modulen tilkobling av en ekstern 24 V DC-spenningsforsyning.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2730637
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918822866
Tolltariffnummer 84733020
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk