Tilkoblingsmodul - IBS PCI RI/I-T - 2730129

Tilkoblingsmodul, med kobbertilkobling og ekstern spenningsforsyning

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Slave-tilkoblingsmodulene er intelligente PC-kort. De integrerer en PC i et INTERBUS-system på et vilkårlig sted. Slik kan man f.eks. bygge opp ytelsessterke visualiseringsstasjoner som gir applikasjonsorientert tilgang til data på INTERBUS-systemet og styringen. I en PC kan flere kort installeres samtidig, slik at en visualisering hhv. overvåking av flere INTERBUS-linjer er mulig på én og samme PC. Antall dataelementer som slave-tilkoblingsmodulene bruker i INTERBUS-systemet, kan stilles inn til mellom 1 og 18 dataelementer. Ved siden av en fritt konfigurerbar, rask I/O-kanal for tidskritiske data, støttes også INTERBUS-parameterkanalen (PCP). Parameterkanalen gir behovstilpasset tilgang til større datablokker.

Dine fordeler

  • Ekstern 24 V DC spenningsforsyning
  • Direkte implementering i OPC-baserte visualiseringssystemer via OPC-server
  • Installering av flere kort i en PC med overvåking av flere INTERBUS-linjer
  • Parametrisering og diagnostikk med Diag+
  • Funksjonskompatible drivere
  • Tilgang til data i INTERBUS-systemet og styringen via visualiseringsstasjoner
  • INTERBUS-parameterkanal (PCP) støttes
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2730129
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4017918974183
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 226,200 g
Tolltariffnummer 84733020
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk