I/O-modul - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 - 2730064

Bildet viser variant IBS IP CDIO/R 24-8

Digital inn-/utgangsmodul, for bruk på roboter, beskyttelsesgrad IP65, 12 innganger, 24 V DC, 4-ledertilkoblingsteknikk og 4 utganger, 24 V DC, 0,5A/2A, 3-ledertilkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Som inn-/utgangsenhet for robotkonseptet kan man ta i bruk modulene IBS IP CDIO/R 24... Metallhuset muliggjør bruk i sveiseapplikasjoner. Ved montasje på en klemmekasse, kan det tas i bruk direkte på sveisetransformatoren. Modulene kobles til via en 17-polet rundstikkforbinder. Ved siden av INTERBUS og spenningsforsyningen, har den to andre signalledninger for konstantstrømregulering (KSR) og sekundærkretsovervåking (SKÜ). Signalene kobles inn på undersiden av .../SF-utstyret. Signalene er nødvendige i forbindelse med regulerings- og overvåkingsoppgaver på sveisestrømstyringen. To modultyper er tilgjengelige: Modulen IBS IP CDIO/R 24-8 ...har åtte kanaler, som etter ønske kan brukes som innganger eller utganger. Modulen IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 .. har 12 innganger og 4 utganger.

Dine fordeler

  • 12 digitale innganger
  • 4 digitale utganger
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2730064
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4017918437329
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 633,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk