Inline-modul - IB IL 24 SEG-ELF - 2727789

Inline segmentmodul, uten tilbehør, 24 V DC, elektronisk sikring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Med denne klemmen kan du bygge opp en delkrets (segmentkrets) innenfor en hovedkrets.
Klemmen brukes ikke til spenningsforsyning. Den har dermed heller ingen elementer som gir beskyttelse mot forveksling av poler og overspenning.
Denne klemmen har en LED for bussdiagnostikk. Den dekker to inngangsdatabit som angir statusen til den elektroniske sikringen.

Dine fordeler

  • Automatisk oppbygging av en segmentkrets innenfor hovedkretsen
  • Sikring av segmentkretsen i form av en elektronisk sikring med kortslutnings-strømbegrensning
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2727789
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 61 (AX-2007)
GTIN 4017918363154
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk