Inline-modul - IB IL 24 SEG/F - 2727747

Inline segmentmodul, uten tilbehør, 24 V DC, med sikring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Med denne klemmen kan du bygge opp en sikret delkrets (segmentkrets) innenfor en hovedkrets.
Den interne sikringen sikrer segmentkretsen.
Klemmen brukes ikke til spenningsforsyning. Den har dermed heller ingen elementer som gir beskyttelse mot forveksling av poler og overspenning.

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2727747
Forpakningsenhet 1 STK
Katalogside Side 60 (AX-2007)
GTIN 4017918168216
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 49,590 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk