Inline-modul - IB IL 400 ELR R-3A - 2727378

Inline effektmoduler, elektronisk vendelastbryter, opptil 1,5 kW / 400 V AC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den enkanals effektklemmen for vendelast har elektronisk motorbeskyttelse. Den gjør det mulig å koble, beskytte og overvåke en trefasevekselstrøms-asynkronmotor via et bussystem.
Klemmen gjør det mulig å koble, beskytte og overvåke en trefasevekselstrøms-asynkronmotor via et bussystem.

Dine fordeler

  • Integrert elektronisk motorvern i tilknytning til IEC 60947‑4
  • Tilkoblingsmulighet for ekstern passiv bremsemodul
  • Manuell betjening på stedet
  • Motorstyring via utgangsprosessdata
  • Overvåking av motorstrøm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2727378
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4017918168490
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 500,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk