Busskobler - IBS IL 24 BK-T - 2726188

Inline, Busskobler, INTERBUS, Inline skjermplugg, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Inline-busskoblerne forbinder modulene i en Inline-stasjon med INTERBUS-nettverket.
For tilkobling til INTERBUS remote bus brukes en kobberledning. Remote bus-ledningen kobles til bussmodulen ved hjelp av en Inline-skjermplugg.
Innenfor én Inline-stasjon har bussmodulen følgende funksjoner:
- Oppfriskning av INTERBUS remote bus-signaler
- Dekobling av videreførende remote bus eller tilkoblede inn-/utgangsmoduler pr. softwarekommando
- Forsyning av tilkoblede inn/utgangsmoduler med en integrert strømforsyning
- Forbindelse med funksjonsjord via påsnepping på monteringsskinnen
Inline-modulene kan merkes ved hjelp av hengslede merkefelt. Feltene er utstyrt med innstikkskort som merkes individuelt, alt etter anvendelse. For å merke klempunktene kan dessuten zackremsen ZBFM-6... brukes.
Vær oppmerksom på følgende ved prosjektering:
Total logikkstrøm for alle moduler som er tilkoblet en Inline-bussmodul, må aldri overskride maksimalt tillatt totalstrøm på 2 A. Alt etter stasjonskonfigurering kan dermed antall moduler som kan tilkobles, være mindre enn 63.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2726188
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918157135
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk