I/O-modul - IB ST 24 BAI 2/BP - 2725888

Bildet viser variant IB ST 24 BAI 2/SF

INTERBUS-ST analog inngangsmodul, to innganger, 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med skrutilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST standard analog inngangsmodul
Det store produktspektret med INTERBUS analoge inngangsmoduler gir et optimalt produktmangfold for de mest forskjellige brukstilfeller.
Alle vanlige, analoge standardsensorer med spennings- eller strømsignaler kan registreres. De analoge INTERBUS inngangsmodulene utmerker seg spesielt med følgende egenskaper:
- stor grad av målenøyaktighet
- meget rask måleverdiregistrering
- svært god støy- og liketaktsdemping
- konstant spenningskilde for tilkobling av passive sensorer
På grunn av mange tiltak får man i tillegg høy funksjonssikkerhet også ved ekstreme, industrielle miljøpåvirkninger. Ved siden av integrerte sikkerhetsanordninger omfatter de funksjoner som
- Watchdog-overvåking av prosessoren
- overvåking av forsyningsspenningen og også spesielt omfattende EMC-tiltak, som for eksempel et nytt avskjermingskonsept.
Slik får man en egen skjermtilkoblingsmulighet for hver inngang, uten at eksterne koblinger er nødvendige. Forbindelsen med beskyttelsesjord opprettes automatisk når modulen sneppes på monteringsskinnen.
Alle typiske INTERBUS-ST-håndteringsfordeler som for eksempel flerledertilkoblingsteknikk og pluggbar modulelektronikk er naturligvis tilgjengelige.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2725888
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 340 (AX-2009)
GTIN 4017918154059
Tolltariffnummer 85176200
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk