I/O-modul - IB ST ZF 24 UTH 8 - 2724892

Bildet viser variant IB ST 24 UTH 8

INTERBUS-ST-analog inngangsmodul, 8 innganger, TC, 2-ledertilkobling, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med fjærkrafttilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST analoge inngangsmoduler for temperatur- og motstandsmåling
Disse analoge inngangsmodulene registrerer temperatursignaler.
Vanlige temperaturmålemotstander eller termoelementer kan kobles til.
Ved siden av ulike sensortyper kan også ulike karakteristikker programmeres. Ytterligere kjennetegn:
-Et nytt avskjermingskonsept for sensorer tillater høye EMC-krav. Hver inngang har en separat skjermtilkoblingsmulighet. Eksterne oppkoblinger er ikke nødvendig.
- Diagnostikk-LED signaliserer driftstilstanden på stedet til enhver tid.
- Samtlige moduler kan merkes individuelt på det store, uttrekkbare merkefeltet. Merkingen foretas på innstikkskort, og da for hånd, med plotter eller skriver.
- Ved feil skiftes elektronikken i modulen ganske enkelt ut. Den passive modulblokken forblir installert på skinnen. Utskiftninger går dermed på få sekunder, helt uten verktøy.
- Sikringene er tilgjengelige utenfra. Feil kan dermed utbedres på kort tid.
- Forbindelsen med beskyttelsesjord opprettes direkte via monteringsskinnen.
- For merking av modulblokkene kan vanlig merkemateriell (zackremse ZB-6 osv.) brukes.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2724892
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918154257
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk