Tilkoblingsmodul - IBS ISA S5-945 PC40/T - 2724818

Ingen tilgjengelige bilder

Tilkoblingsmodul for PC-systemer

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Slot S5: PC-basert runtimesystem med INTERBUS for styringen Simatic S5
Den PC-baserte styringen IBS ISA S5-945 PC40/T fra Phoenix Contact integrerer velprøvde standarder og nyskapende teknologier: INTERBUS, PC-teknologi og kommandokompatibilitet i henhold til programmeringsspråk STEP 5.
IBS ISA S5-945 PC40/T er egnet for applikasjoner som har et styringssystem og en betjenings- eller visualiserings-PC. Med de integrerte, åpne grensesnittene får brukeren optimale muligheter til å realisere automatiseringsoppgaven, uten å ta i bruk ytterligere grensesnittkort. Dermed får man en integrering av I/O-er og feltutstyr via INTERBUS og et integrert DDE- og DLL-grensesnitt for en rask tilgang til dataområder i PLS-en fra Windows-PC-en.
Med IBS ISA S5-945 PC40/T får man totalt sett betydelige kostnadsfordeler sammenlignet med diskrete løsninger. Overføringen av eksisterende system- og programmeringskunnskaper letter integreringen i komplekse systemer og forkorter oppstarttidene når nye automatiseringskonsepter skal omsettes i praksis. Programmeringen kan foretas med den originale Siemens-programmeringsenheten eller med kompatible programmeringssystemer. Med IBS ISA S5-945 PC40/T får brukeren større akseptanse for PC-baserte styringsløsninger også fra sluttkundene.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2724818
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918323837
Tolltariffnummer 85371091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk