Installasjonsledning remote bus - IBS INBC METER - 2723136

Metervare, Installasjonsledning remote bus, INTERBUS, skjermet, PUR, maigrønn RAL 6017, 9-trådet (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), farge på enkeltledere: grønn-gul, hvit-brun, grå-rosa, rød, blå, grønn/gul, fast legging

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Installasjonsledning for remote bus, twisted pair-dataledning og energi
For ledninger og installasjonsledninger for remote bus tilbyr Phoenix Contact henholdsvis tre ulike ledningstyper som er egnet for de mest forskjellige anvendelser.
Bruksområdene går i hovedsak frem av de mekaniske egenskapene:
2723136 IBS INBC METER:
Standard installasjonsledninger for remote bus (tre ekstra ledere for strømforsyning):
- for fast installasjon
2759870 IBS INBC METER/S:
Høyfleksible installasjonsledninger for remote bus:
- anvendelser med energikjeder
- maskindeler som beveges hyppig
2723152 IBS INBC METER/E:
Installasjonsledninger for remote bus som kan installeres i bakken:
- fast installasjon inne og ute, hhv. jordområde

Skjerming
For å beskytte dataledninger på best mulig måte mot feil som kobles inn, må avskjermingen på begge sider av bussledningen kobles til anleggets massepunkt. Via skjermens dataledning skal det ikke flyte utjevningsstrøm som følge av potensialforskjeller.
To tiltak kan iverksettes for å forhindre dette:
- Potensialutjevning: Anleggets massepunkter kobles til hverandre via en separat ledning. Utjevningsstrøm flyter via denne potensialutjevningsledningen (se DIN VDE 0100).
- Avskjermingens kapasitive massetilkobling på én side av kabelen. Via denne forbindelsen avledes kun høyfrekvente forstyrrelser mot jord. Lavfrekvent utjevningsstrøm flyter ikke.
Du finner en nøyaktig beskrivelse av INTERBUS-kabler i brukermanualen IBS SYS PRO INST UM (artikkelnr. 2743792).
Ved produksjon av nevnte ledninger brukes det ingen mantel- eller isolasjonsmaterialer som inneholder substanser som kan skade lakken.

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2723136
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918132569
Tolltariffnummer 85444993

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk