Grensesnittomformere - IBS 24 ETH DSC/I-T - 2722920

INTERBUS-Ethernet-kobler, generasjon 4, med potensialskille

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Tilkoblingsmodul som forbinder INTERBUS og Ethernet-nettverk
Ethernet (IEEE 802.3) er den verdensomspennende standarden for nettorganisering av PC-er, workstations og andre datamaskiner. Innen automatiseringsteknikk er Ethernet en infrastruktur på tvers av produsenter og anlegg - nettopp for alle typer kommunikasjonsoppgaver.
Med INTERBUS kan man nettorganisere alle feltenheter i et enhetlig netterk, fra sensorer og roboter til industristyringer. INTERBUS har optimale forutsetninger for direkte integrering av feltdata i et overlagret Ethernet-nettverk.
Med INTERBUS-Ethernet-kobleren IBS 24 ETH DSC/I-T kan et INTERBUS-system med det store spektret av I/O-moduler og intelligent feltutstyr kobles direkte til Ethernet-standarden. Modulens integrerte gatewayfunksjon gir en direkte og effektiv datautveksling mellom Ethernet og INTERBUS-feltutstyret. En eller flere datamaskiner i Ethernet får her en fleksibel tilgang til dataene i INTERBUS-feltutstyret.
INTERBUS-Ethernet-kobleren er en universell INTERBUS-tilkoblingsmodul for alle datamaskin- og styringssystemer som gir tilgang via Ethernet med TCP/IP-protokoll. Spesielt interessant er bruk på SUN-, HP- og DEC-workstations og Windows-NT-plattformer. Den standardiserte transportprotokollen TCP/IP er utbredt over hele verden og finnes for alle datamaskinarkitekturer og operativsystemer.
Ytelsessterke workstations og Windows-NT-plattformer får tilgang til prosessene via de tilkoblede INTERBUS inn-/utgangsmodulene og feltutstyret og kan overta automatiseringsfunksjoner. INTERBUS-Ethernet-koblerne er kompakte og effektive "datakonsentratorer" i Ethernet, og de gir nyskapende kommunikasjonsløsninger innenfor prosesstyrings- og materialflytsystemer samt for registrering av driftsdata og i forbindelse med kvalitetssikring.

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2722920
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918141233
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk