Busskobler - IBS ST 24 BK RB-LK DIO8/8/3-LK - 2721662

Bildet viser variant IBS ST 24 BK-RB-T DIO 8/8/3-LK

INTERBUS-ST-I/O-busskobler, FO-tilkobling, åtte digitale innganger, åtte digitale utganger, 500 mA, i tillegg med FO-fjernbusskontakt, beskyttelsesgrad IP20, består av: Moduldel med skrutilkobling og modulelektronikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

INTERBUS-ST-busskoblere med ekstra grensesnitt (periferi)
Ved siden av de egentlige busskoblerfunksjonene er åtte digitale innganger og åtte digitale utganger integrert i INTERBUS-inn-/utgangsbussmodulene. Utover det kan modulene utvides med opptil fire INTERBUS-ST-inn-/utgangsmoduler. Alle busskoblerfunksjoner, som for eksempel dekobling av inn-/utgangsmodulene fra INTERBUS-nettverket, opprettholdes helt ubegrenset.
Busskoblerne er spesielt godt egnet ved anvendelser med liten plass eller der kun få inn-/utgangspunkter skal behandles.
Busskoblerne IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T eller ....-LK gjør det mulig å tilordne innganger eller utganger via skrumodulene i modulblokken eller via en FLK-systempluggforbinder. Elektroniske lastreleer ELR 319 eller VARIOFACE-inn-/utgangsmoduler med 14-polede FLK-pluggforbindere kan slik kobles til på en enkel måte.
Busskoblerne IBS ST 24 BK RB-T... eller IBS ST 24 BK RB-LK ... har en ekstra fjernbusskontakt. Fjernbusskontakten har samme utvidelsesgrenser som fjernbussen. Alt utstyr med fjernbussgrensesnitt kan implementeres her.
Samtlige INTERBUS-busskoblere muliggjør separat utkobling av de ekstra bussgrensesnittene. De overtar derfor på en pålitelig måte oppgavene til to busskoblere i INTERBUS-systemet og håndteres også tilsvarende i adresselistene og i prosjekteringssoftwaren (CMD).
Viktig: Når bussene som avgrener fra busskoblerne skal bygges opp, må man forsikre seg om at INTERBUS-tilkoblingsmodulene støtter topologien.

Dine fordeler

  • Ekstra remote-/lokalbussmuligheter
  • Estra innganger/utganger implementert
  • Kobbertilkobling eller fiberoptisk tilkobling
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2721662
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 235 (AX-2011)
GTIN 4017918132392
Tolltariffnummer 85389091
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk