Kabel - IBSL SLC CU2/1,5-METER - 2721620

INTERBUS-loop-ledning, med løpende metertrykk, grønn, uskjermet, 2 x 1,5 mm², metervare

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

IP65-lokalbussledning med løpende metertrykk
For fjernbuss- og installasjonsfjernbussledninger tilbyr PHOENIX CONTACT henholdsvis tre ulike ledningstyper som er egnet for de mest forskjellige anvendelser.
Bruksområdene resulterer i hovedsak av mekaniske egenskaper:
Standard-fjernbussledninger:
- for fast installasjon
Høyfleksible fjernbussledninger:
- anvendelser med energikjeder
- maskindeler som beveges hyppig
Fjernbussledninger som kan installeres i bakken:
- fast installasjon inne og ute, hhv. jordområde
Standard installasjonsfjernbussledninger (tre ekstra ledere for strømforsyning):
- for fast installasjon
Høyfleksible installasjonsfjernbussledninger:
- anvendelser med energikjeder
- maskindeler som beveges hyppig
Installasjonsfjernbussledninger som kan installeres i bakken:
- fast installasjon inne og ute, hhv. jordområde
Skjerming
For å beskytte dataledninger mot feil som kobles inn, på best mulig måte, må avskjermingen på begge sider av bussledningen kobles til anleggets massepunkt. Via skjermens dataledning skal det ikke flyte utjevningsstrøm som følge av potensialforskjeller.
To tiltak kan iverksettes for å forhindre dette:
- Potensialutjevningen: Anleggets massepunkter kobles til hverandre via en separat ledning. Utjevningsstrøm flyter via denne potensialutjevningsledningen. (jf.: DIN VDE 0100)
- Avskjermingens kapasitive massetilkobling på én side av kabelen. Via denne forbindelsen avledes kun høyfrekvente forstyrrelser mot jord. Lavfrekvent utjevningsstrøm flyter ikke.
Du finner en nøyaktig beskrivelse av INTERBUS-kabler i IBS SYS INST UM, bestillingsnr. 27 54 28 6.
Ved produksjon av nevnte ledninger brukes det ingen mantel- eller isolasjonsmaterialer som inneholder substanser som kan skade lakken.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2721620
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918140663
Tolltariffnummer 85444993
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk